Podczas produkcji Tuleje sprężynowe głęboko ciągniona tuleja metalowa jest łączona ze sprężyną dociskową. Sprężyny są przy tym nierozerwalnie połączone z tuleją przez uziarnienie. Tuleje sprężynowe są stosowane głównie jako elementy ryglujące i ustalające. Są wykorzystywane wszędzie tam, gdzie w najmniejszej przestrzeni konieczne jest realizowanie procesów ryglowania i przełączania z przyjemną dotykową i akustyczną reakcją zwrotną: na przykład w przełącznikach wyboru programów, przełącznikach obrotowych lub regulatorach temperatury w maszynach lub urządzeniach AGD – takich jak pralki, zmywarki do naczyń lub piekarniki.
Podstawowe korpusy tulei są wytwarzane z niklowanej stali lub stali nierdzewnej. Sprężyna dociskowa jest zawsze wykonana ze stali nierdzewnej. Tuleje sprężynowe są dostępne w norelem w różnych formach: np. szpic, zaokrąglone lub z kołnierzem.
Do zamocowania tulei sprężynowej wystarczy prosty otwór. Naprężenie wstępne i zabezpieczenie tulei sprężynowej jest zapewnione przez naprzeciwległy element ryglujący. „Dzięki innowacyjnej metodzie produkcji osiągamy w norelem niezmienną jakość pod względem sił sprężyny i geometrii tulei”, wyjaśnia Martin Ahner, kierownik norelem ACADEMY. „W ten sposób możemy zapewnić dokładne prowadzenie tulei sprężynowej w odpowiednim elemencie”.
Odkryj je teraz!